??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
LS02+
número de artículo
659253
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
Conductividad
aplicación/tipo
Detector de fugas de agua
sensor
2x2 detecto electrodos
Cont. del interr. de salida
contacto conmutado, 1 A carga resistiva, max. 24 V, libre potencial
Rango de operación temperatura
-35 - +90
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Alimentación
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consumo
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
acero inoxidable V2A (1.4305)
Pantalla
LED verde – alimentación OK, LED rojo – alarma, humedad detectada
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro, cubierta transparente
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
Montaje
el ajuste en altura es posible haciendo uso de contactos ajustables
Embalaje
90 x 90 x 80
Contenido del envío
incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D