??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
LS02+
numero di articolo
659253
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
Conducibilità
applicazione/tipo
Sonda antiallagamento a pavimento
sensore
2x2 Elettrodi rivelatori
Uscita contatto di commutazione
contatto commutato, 1 A carico resistivo, max. 24 V, libero da potenziale
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +90
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consumo di energia
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
acciaio inossidabile V2A (1.4305)
Visualizzare
LED verde – alimentazione elettrica OK, LED rosso - condensazione
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro, copertura trasparente
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
Montaggio
compensazione del livello attraverso contatti regolabili in altezza
confezione
90 x 90 x 80
portata di consegna
incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D