??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température
application/type
Capteur extérieur
configuration
cavalier
sonde
Gamme de fonctionnement température
-35 - +90
Précision température
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
Emballage
85 x 105 x 54
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D