??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Sensore esterno
configurazione
ponticelli
sensore
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +90
Precisione della temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
confezione
85 x 105 x 54
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D