??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
Anwendung/Typ
Außenfühler
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
-20 - +70
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C)
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Fühlerrohr, PC, reinweiß, Feuchte Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht
Anzeige
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Verpackung
100 x 128 x 65
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiß
Preview - Generation
3D
2D