??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura, humedad
aplicación/tipo
Sensor exterior
configuración
sensor
Voltaje de salida
Salida Amp
Cont. del interr. de salida
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
-20 - +70
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
Precisión de humedad
±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C)
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
Tubería, PC, blanco puro, longitud 53 mm, con filtro malla de alambre de acero inoxidable
Pantalla
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
Embalaje
100 x 128 x 65
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios), incl. protección contra el sol/lluvia PC, blanco
Preview - Generation
3D
2D