??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température, humidité
application/type
Capteur extérieur
configuration
sonde
Sortie tension
Sortie intensité
Sortie contact de commuta.
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
-20 - +70
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Plage de mesure d'humidité
Précision humidité
±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C)
Alimentation
Consommation
matériel de contact avec les médias
Tube, PC, blanc pur, longueur 53 mm, avec filtre maille acier inoxydable
Afficheur
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
Emballage
100 x 128 x 65
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses, protection anti soleil/pluie PC, blanc incluse
Aperçus & Génération 3D
3D
2D