??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura, umiditá
applicazione/tipo
Sensore esterno
configurazione
sensore
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Uscita contatto di commutazione
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
-20 - +70
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
Precisione dell'umidità
±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C)
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
materiale a contatto con i mezzi
Tubo, PC, bianco puro, lunghezza 53 mm, con filtro in rete metallica di acciaio inossidabile
Visualizzare
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
confezione
100 x 128 x 65
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori), incl. protezione solare/pioggia PC, bianco
Preview - Generation
3D
2D