??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
aplicación/tipo
Sensor exterior
configuración
sensor
NDIR (no dispersivo, infrarrojo)
Voltaje de salida
Salida Amp
Cont. del interr. de salida
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
0 - +50
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
Precisión de humedad
Rango de medida CO2
Precisión de CO2
Medición de gases mezclados de VOC
Alimentación
Consumo
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
Pantalla
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
Embalaje
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D