??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Anwendung/Typ
Außenfühler
Konfiguration
Sensor
Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
-30 - +70
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
Messbereich Licht
0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux | 0..1000 Lux | 0..2 kLux | 0..10 kLux | 0..20 kLux | 0..50 kLux
Genauigkeit Licht
±5% vom Messbereich
Messbereich atm. Luftdruck
Genauigkeit atm. Luftdruck
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß, Deckel PC transluzent
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Verpackung
128 x 100 x 65
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D