??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
aplicación/tipo
Sensor exterior
configuración
sensor
sensor de luz ambiental con filtrado óptico preciso apropiado para el ojo humano
Voltaje de salida
Salida Amp
Cont. del interr. de salida
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
-30 - +70
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
Precisión de humedad
Rango de medida iluminación
0..1000 lux (configuración estándar), seleccionable a partir de 6 rangos de medición 0..200 lux | 0..1000 lux | 0..2 klux | 0..10 klux | 0..20 klux | 0..50 klux
Precisión de iluminación
±5% desde el rango de medida
Rango de medición de presión atmosférica
precisión presión atmosférica
Alimentación
Consumo
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro, cubierta PC translúcida
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
Embalaje
128 x 100 x 65
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D