??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
applicazione/tipo
Sensore esterno
configurazione
sensore
sensore di luce ambientale con filtraggio ottico preciso adatto all'occhio umano
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Uscita contatto di commutazione
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
-30 - +70
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
Precisione dell'umidità
Campo di misura luce
0..1000 lux (impostazione predefinita), selezionabile da 6 intervalli 0..200 lux | 0..1000 lux | 0..2 klux | 0..10 klux | 0..20 klux | 0..50 klux
Precisione di illuminazione
±5% dal campo di misura
campo di misura della pressione atmosferica
Precisione della pressione atmosferica
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro, copertura PC traslucido
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
confezione
128 x 100 x 65
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D