??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
aplicación/tipo
Transductor diferencial de presión
configuración
sensor
piezo elemento medidora
Voltaje de salida
Salida Amp
Cont. del interr. de salida
entrada
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
-10 - +50
Rangos de operación temperatura
0
Rango de temperatura de la carcasa
0
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
radio de acción presión
aire y otros gases no inflamables / no agresivos, máx. 40 kPa
Alimentación
Consumo
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
0
Pantalla
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
Montaje
para ser montado plano sobre la superficie se usa tornillos, preparado para montaje sobre carril TS35 (35x7,5 mm) conforme a EN 60715
Embalaje
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-L blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios), incl. juego de conexión de presión y 2 m tubo de conexión PVC
Preview - Generation
3D
2D