??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
application/type
Transducteur de pression différentielle
configuration
sonde
elément de mesure pièzo
Sortie tension
Sortie intensité
Sortie contact de commuta.
entrée
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
-10 - +50
zones d'application température
0
plage de température du boîtier
0
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
zone d'application pression
air ou autre gaz ininflammables / non aggressifs, max. 40 kPa
Alimentation
Consommation
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
matériel de contact avec les médias
0
Afficheur
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
Montage
fixer à plat sur la surface à l'aide de vis, conçu pour montage sur rail DIN TS35 (35x7,5 mm) selon EN 60715
Emballage
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-L blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses, y compris kit de raccordement à la pression et 2 m tube de raccordement PVC
Aperçus & Génération 3D
3D
2D