??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
applicazione/tipo
Trasmettitore di pressione differenziale
configurazione
sensore
cella di misura piezoelettrica
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Uscita contatto di commutazione
ingresso
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
-10 - +50
Campi di funzionamento temperatura
0
Campo di funzionamento temperatura della cassa
0
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
area di applicazione pressione
aria e gas non infiammabili / non aggressivi, max. 40 kPa
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
0
Visualizzare
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
Montaggio
da montare in piano sulla superficie con viti, predisposto per il montaggio su guida TS35 (35x7,5 mm) secondo EN 60715
confezione
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-L bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori), incl. set di attacchi a pressione e tubo flessibile di collegamento in PVC da 2 m
Preview - Generation
3D
2D