??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Anwendung/Typ
Raumbediengerät
Bedienfunktionen
Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie
Bedienelemente
Touchscreen
Konfiguration
Thermokon App, uConfig, BUS
Eingang
1x Eingang für potentialfreien Kontakt
Netzwerktechnologie
RS485 Modbus
Datenübertragung
RS485 Modbus RTU, halbduplex, Baudrate 9.600, 19.200, 38.400 oder 57.600, Parität: keine (2 Stoppbits), gerade oder ungerade (1 Stoppbit)
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich
Ausgangssignal Temperatur
0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, optional konfigurierbar
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
Messbereich CO2
Genauigkeit CO2
Messung VOC Mischgas
Spannungsversorgung
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Leistungsaufnahme
typ. 2,5 W (24 V =), 5 VA (24 V ~)
Anzeige
TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie
Gehäuse
NOVOS Touch, PC V0, Blende Glas, mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal
Farbe
reinweiß, mit Designblende NOVOS Touch Glas schwarz
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
Verpackung
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D