??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
aplicación/tipo
Panel ambiental multifunción
Funciones de operación
ajuste del valor de consigna temperatura, ajuste de la etapa del ventilador, detección de presencia, iIluminación ON/OFF/regulación, persiana UP/DOWN/SET, escenarios de configuración, función ECO, indicación del valor de medición y del historial
elementos operativos
pantalla táctil
configuración
Thermokon app, uConfig, BUS
entrada
1x entrada para contact libre de potencial
Tecnología de red
RS485 Modbus
Transmisión de datos
RTU, semidúplex, tasa de baudios 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, Paridad: no (2 bits de parada), par o impar (1 bit de parada)
Rango de operación temperatura
0 - +50
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar
Señal de salida temperatura
0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, opcionalmente configurable
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensado
Rango de medida humedad
Precisión de humedad
Rango de medida CO2
Precisión de CO2
Medición de gases mezclados de VOC
Alimentación
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consumo
typ. 2,5 W (24 V =), 5 VA (24 V ~)
Pantalla
TFT 4,8", 1120x480 px, tecnología táctil capacitiva
carcasa
NOVOS Touch, PC V0, cubierta cristal, con separación térmica y canal sensorial
Color
blanco puro, con panel de diseño NOVOS Touch cristal negro
Protección
IP30, conforme a EN 60529
Conexión
terminal de jaula de resorte sin herramientas, máx. 1.5 mm², entrada del cable a través de la apertura trasera, punto de ruptura predeterminado (abajo) o marca de perforación (arriba)
Montaje
superficial en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm), para ser montado plano sobre la superficie se usa adhesivo o tornillos, parte de la base puede ser montada y cableada por separado
Embalaje
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D