??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
applicazione/tipo
Modulo operatore ambiente
Funzioni operative
regolazione del setpoint temperatura, regolazione dello stadio di ventilador, rilevamento presenza, accensione/spegnimento/dimensione della luce, cieco su/giù/regolare, scenari di configurazione, funzione ECO, visualizzazione del valore di misura e della storia
elementi operativi
schermo tattile
configurazione
Thermokon app, uConfig, BUS
ingresso
1x ingresso per contatto a potenziale zero
Tecnologia di rete
RS485 Modbus
trasmissione dati
RTU, semiduplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, parità: nessuna (2 bit di stop), pari o dispari (1 bit di stop)
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard
Segnale di uscita temperatura
0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurabile opzionalmente
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
Campo di misura umidità
Precisione dell'umidità
Campo di misura CO2
Precisione della CO2
Misura di VOC gas misto
Alimentazione elettrica
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consumo di energia
typ. 2,5 W (24 V =), 5 VA (24 V ~)
Visualizzare
4,8" TFT, 1120x480 px, tecnologia touch capacitiva
custodia
NOVOS Touch, PC V0, copertura vetro, con separazione termica e canale del sensore
Colore
bianco puro, con copertura design NOVOS Touch vetro nero
Classe di protezione
IP30, secondo DIN EN 60529
Connessione
può essere montata senza utensili morsetto a molla, max. 1,5 mm², ingresso cavi tramite apertura posteriore, punto di rottura predeterminato (in basso) o segno di foratura (in alto)
Montaggio
in superficie su scatola da incasso standard UE (Ø=60 mm), da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva o viti, la parte base può essere montata e cablata separatamente
confezione
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D