??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Raumbediengerät
Bedienfunktionen
Bedienelemente
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Eingang
Netzwerktechnologie
Temperatureinsatzbereich
-35 - +70
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
Gehäuse
NOVOS 3, PC V0
Farbe
Schutzart
IP20, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
Verpackung
Preview - Generation
3D
2D