??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura
aplicación/tipo
Panel ambiental multifunción
Funciones de operación
elementos operativos
configuración
sensor
Voltaje de salida
entrada
Tecnología de red
Rango de operación temperatura
-35 - +70
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensado
Alimentación
Consumo
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
carcasa
NOVOS 3, PC V0
Color
Protección
IP20, conforme a EN 60529
Conexión
terminal de jaula de resorte sin herramientas, máx. 1.5 mm², entrada del cable a través de la apertura trasera, punto de ruptura predeterminado (abajo) o marca de perforación (arriba)
Montaje
superficial en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm), para ser montado plano sobre la superficie se usa adhesivo o tornillos, parte de la base puede ser montada y cableada por separado
Embalaje
Preview - Generation
3D
2D