??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température
application/type
Module de commande d'ambiance
Fonctions opérationnelles
éléments de commande
configuration
sonde
Sortie tension
entrée
Technologie réseau
Gamme de fonctionnement température
-35 - +70
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
Alimentation
Consommation
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
boîtier
NOVOS 3, PC V0
Couleur
Protection
IP20, selon EN 60529
Raccordement
montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de forage (en haut)
Montage
en applique sur boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l'aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément
Emballage
Aperçus & Génération 3D
3D
2D