??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Anwendung/Typ
Raumbediengerät
Bedienfunktionen
Bedienelemente
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Eingang
Netzwerktechnologie
Temperatureinsatzbereich
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
Messbereich CO2
Genauigkeit CO2
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Anzeige
Gehäuse
NOVOS 5, PC V0
Farbe
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
Verpackung
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D