??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
aplicación/tipo
Panel ambiental multifunción
Funciones de operación
elementos operativos
configuración
sensor
Voltaje de salida
entrada
Tecnología de red
Rango de operación temperatura
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensado
Rango de medida CO2
Precisión de CO2
Alimentación
Consumo
Pantalla
carcasa
NOVOS 5, PC V0
Color
Protección
IP30, conforme a EN 60529
Conexión
terminal de jaula de resorte sin herramientas, máx. 1.5 mm², entrada del cable a través de la apertura trasera, punto de ruptura predeterminado (abajo) o marca de perforación (arriba)
Montaje
superficial en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm), para ser montado plano sobre la superficie se usa adhesivo o tornillos, parte de la base puede ser montada y cableada por separado
Embalaje
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D