??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
application/type
Module de commande d'ambiance
Fonctions opérationnelles
éléments de commande
configuration
sonde
Sortie tension
entrée
Technologie réseau
Gamme de fonctionnement température
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
Plage de mesure de CO2
Précision CO2
Alimentation
Consommation
Afficheur
boîtier
NOVOS 5, PC V0
Couleur
Protection
IP30, selon EN 60529
Raccordement
montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de forage (en haut)
Montage
en applique sur boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l'aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément
Emballage
170 x 110 x 45
Aperçus & Génération 3D
3D
2D