??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
applicazione/tipo
Modulo operatore ambiente
Funzioni operative
elementi operativi
configurazione
sensore
Uscita voltaggio
ingresso
Tecnologia di rete
Campo di funzionamento temperatura
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
Campo di misura CO2
Precisione della CO2
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
Visualizzare
custodia
NOVOS 5, PC V0
Colore
Classe di protezione
IP30, secondo DIN EN 60529
Connessione
può essere montata senza utensili morsetto a molla, max. 1,5 mm², ingresso cavi tramite apertura posteriore, punto di rottura predeterminato (in basso) o segno di foratura (in alto)
Montaggio
in superficie su scatola da incasso standard UE (Ø=60 mm), da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva o viti, la parte base può essere montata e cablata separatamente
confezione
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D