??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
application/type
Module de commande d'ambiance
Fonctions opérationnelles
réglage de consigne température, réglage de l'étapes de ventilateur, détection de présence, lumière ON/OFF/DIM, store UP/DOWN/SET, configuration de scénarios, fonction ECO, affichage et historique des valeurs de mesure
éléments de commande
bouton rotatif/poussoir, 4 touches directes
configuration
Thermokon app, uConfig, BUS
entrée
1x entrée pour contact flottant
Technologie réseau
RS485 Modbus
Transmission de données
RTU, semi-duplex, vitesse 9.600, 19.200, 38.400 ou 57.600, parité : aucune (2 bits de stop), paire ou impaire (1 bit de stop)
Gamme de fonctionnement température
0 - +50
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut
Signal de sortie température
0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurable en option
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
Plage de mesure d'humidité
Précision humidité
Plage de mesure de CO2
Précision CO2
mesure du mélange de gaz VOC
Alimentation
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consommation
typ. 2 W (24 V =), 4 VA (24 V ~)
Afficheur
TFT 3,5", 320x480 px
boîtier
NOVOS 7, PC V0
Couleur
blanc pur
Protection
IP30, selon EN 60529
Raccordement
montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de forage (en haut)
Montage
en applique sur boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l'aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément
Emballage
170 x 110 x 45
Aperçus & Génération 3D
3D
2D