??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
Anwendung/Typ
Deckeneinbaufühler
Konfiguration
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
-35 - +70
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiß
Gehäuse
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP30, Gehäuse IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Anschlussleitung
Flachbandleitung, zur Montage 15 mm vom Fühlerkopf trennbar mittels Buchse und Stecker RJ12, schwarz
Länge Anschlussleitung
3,15
Montage
Facetteneinbau
Verpackung
Lieferumfang
Preview - Generation
3D
2D