??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura, humedad
aplicación/tipo
Sensor empotrado
configuración
Voltaje de salida
Salida Amp
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
-35 - +70
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
Precisión de humedad
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
Cabeza del sensor, Ø=30 mm, ABS, blanco
carcasa
Color
blanco puro
Protección
IP30, carcasa IP65, conforme a EN 60529
Conexión
cable de conexión
cable de cinta plana, para el montaje a 15 mm de la cabeza del sensor separable por medio del enchufe y la clavija RJ12, negro
longitud del cable de conexión
3,15
Montaje
montado de cara
Embalaje
Contenido del envío
Preview - Generation
3D
2D