??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température, humidité
application/type
Sonde à encastrer pour plafond
configuration
Sortie tension
Sortie intensité
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
-35 - +70
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Plage de mesure d'humidité
Précision humidité
Alimentation
Consommation
matériel de contact avec les médias
Tête de sonde, Ø=30 mm, ABS, blanc
boîtier
Couleur
blanc pur
Protection
IP30, boîtier IP65, selon EN 60529
Raccordement
fil de raccordement
câble ruban plat, pour le montage à 15 mm de la tête du capteur, séparable au moyen d'une prise de courant et d'une fiche RJ12, noir
longueur du câble de raccordement
3,15
Montage
à encastrer dans cloison
Emballage
Contenu de livraison
Aperçus & Génération 3D
3D
2D