??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura, umiditá
applicazione/tipo
Sonda ambiente per incasso a soffitto
configurazione
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +70
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
Precisione dell'umidità
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
materiale a contatto con i mezzi
Testa del sensore, Ø=30 mm, ABS, bianco
custodia
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP30, custodia IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
cavo di connessione
cavo a nastro piatto, per il montaggio a 15 mm dalla testa del sensore separabile tramite presa e spina RJ12, nero
lunghezza del cavo di connessione
3,15
Montaggio
installazione sfaccettata
confezione
portata di consegna
Preview - Generation
3D
2D