??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura, humedad
aplicación/tipo
Sensor de pared
configuración
Thermokon app, uConfig, puente de contacto
Voltaje de salida
Salida Amp
Rango de operación temperatura
-40 - +120
Precisión de temperatura
±0,3 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, potenciómetro para el ajuste de la compensación, ajuste del offset a través de app o uConfig
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, -20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor
Rango de temperatura de la carcasa
-35..+70
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío, ajustable en el transductor
Precisión de humedad
±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la compensación
Alimentación
Consumo
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
Cabeza del sensor, Ø=13 mm, extremo del sensor Ø=7 mm, acero inoxidable V2A (1.4305)
longitud de instalación
mm
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
carcasa IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
PVC, 0,14 mm², gris
longitud del cable de conexión
15
Montaje
revoque o instalación en paredes huecas
Embalaje
147 x 127 x 95
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D