??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura, umiditá
applicazione/tipo
Sensore a parete
configurazione
Thermokon app, uConfig, ponticelli
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Campo di funzionamento temperatura
-40 - +120
Precisione della temperatura
±0,3 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, potenziometro per la regolazione dell'offset, impostazione offset tramite app o uConfig
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, -20..+80 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, regolabile al trasduttore
Campo di funzionamento temperatura della cassa
-35..+70
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
0..100% rH non condensato, 0..85 KJ/kg entalpia, 0..50 | 0..80 g/m³ di umidità assoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto di rugiada, regolabile al trasduttore
Precisione dell'umidità
±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C), potenziometro per la regolazione dell'offset
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
Testa del sensore, Ø=13 mm, estremità del sensore Ø=7 mm, acciaio inossidabile V2A (1.4305)
lunghezza di montaggio
mm
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
custodia IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
PVC, 0,14 mm², grigio
lunghezza del cavo di connessione
15
Montaggio
intonacatura o installazione in pareti intercapedini
confezione
147 x 127 x 95
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D