??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
Konfiguration
Jumper
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Temperatureinsatzbereich
-20 - +70
Genauigkeit Temperatur
±0,3 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung
Ausgangssignal Temperatur
-20..+80 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, am Messumformer einstellbar
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 | -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar
Genauigkeit Feuchte
±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Fühlerrohr, Ø=20 mm, PA6, schwarz, Länge 210 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, mit Edelstahlgewicht
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP20, Gehäuse IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
PVC, 0,14 mm², grau
Länge Anschlussleitung
Verpackung
217 x 128 x 91
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D