??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura, humedad
configuración
puente de contacto
Voltaje de salida
Salida Amp
Rango de operación temperatura
-20 - +70
Precisión de temperatura
±0,3 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, potenciómetro para el ajuste de la compensación
Señal de salida temperatura
-20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío, ajustable en el transductor
Precisión de humedad
±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la compensación
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
Tubería, Ø=20 mm, PA6, negro, longitud 210 mm, con filtro malla de alambre de acero inoxidable, con peso de acero inoxidable
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP20, carcasa IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
PVC, 0,14 mm², gris
longitud del cable de conexión
Embalaje
217 x 128 x 91
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D