??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température, humidité
configuration
cavalier
Sortie tension
Sortie intensité
Gamme de fonctionnement température
-20 - +70
Précision température
±0,3 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, potentiomètre pour l'ajustement des compensations
Signal de sortie température
-20..+80 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, paramétrable sur la carte
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Plage de mesure d'humidité
0..100% rH non condensé, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, paramétrable sur la carte
Précision humidité
±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C), potentiomètre pour l'ajustement des compensations
Alimentation
Consommation
matériel de contact avec les médias
Tube, Ø=20 mm, PA6, noir, longueur 210 mm, avec filtre maille acier inoxydable, avec lest en acier inoxydable
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP20, boîtier IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
PVC, 0,14 mm², gris
longueur du câble de raccordement
Emballage
217 x 128 x 91
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D