??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
CO2
Anwendung/Typ
Pendelfühler
Konfiguration
Jumper
Sensor
NDIR (nicht dispersiv, infrarot)
Ausgang Spannung
0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich CO2
0..2000
Genauigkeit CO2
±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel
Spannungsversorgung
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Fühlerkopf, Ø=31/20 mm, Länge 126 mm
Gehäuse
USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
PVC, 0,25 mm², weiß
Länge Anschlussleitung
Verpackung
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D