??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
CO2
aplicación/tipo
Sensor péndulo
configuración
puente de contacto
sensor
NDIR (no dispersivo, infrarrojo)
Voltaje de salida
0..10 V o 0..5 V, ajustable a través de puente, min. carga 10 kΩ
Rango de operación temperatura
0 - +50
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida CO2
0..2000
Precisión de CO2
±50 ppm +3% del valor medido (típ. en 21 °C, 50% HR, 1015 hPa), autocalibración doble canal
Alimentación
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Consumo
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
Cabeza del sensor, Ø=31/20 mm, longitud 126 mm
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
PVC, 0,25 mm², blanco
longitud del cable de conexión
Embalaje
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-L blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D