??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
CO2
application/type
Sonde pendulaire
configuration
cavalier
sonde
NDIR (infrarouge, non dispersif)
Sortie tension
0..10 V ou 0..5 V, réglable par cavalier, charge min. 10 kΩ
Gamme de fonctionnement température
0 - +50
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Plage de mesure de CO2
0..2000
Précision CO2
±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibration double canaux
Alimentation
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Consommation
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
matériel de contact avec les médias
Tête de sonde, Ø=31/20 mm, longueur 126 mm
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
PVC, 0,25 mm², blanc
longueur du câble de raccordement
Emballage
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-L blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D