??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
CO2
applicazione/tipo
Sonda per sospensione a soffitto
configurazione
ponticelli
sensore
NDIR (non dispersivo, infrarosso)
Uscita voltaggio
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, carico min. 10 kΩ
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura CO2
0..2000
Precisione della CO2
±50 ppm +3% del valore misurato (tip. a 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibrazione a doppio canale
Alimentazione elettrica
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Consumo di energia
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
Testa del sensore, Ø=31/20 mm, lunghezza 126 mm
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
PVC, 0,25 mm², bianco
lunghezza del cavo di connessione
confezione
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-L bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D