??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Anwendung/Typ
Raumfühler
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Eingang
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
0 - 50
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
Messbereich CO2
Genauigkeit CO2
Messung VOC Mischgas
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Gehäuse
NOVOS 3, PC V0
Farbe
Schutzart
IP20
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
Anschlussleitung
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
Verpackung
115 x 105 x 30
Preview - Generation
3D
2D