??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
aplicación/tipo
Sensor ambiental
configuración
sensor
Voltaje de salida
Salida Amp
entrada
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
0 - 50
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensado
Rango de medida humedad
Precisión de humedad
Rango de medida CO2
Precisión de CO2
Medición de gases mezclados de VOC
Alimentación
Consumo
carcasa
NOVOS 3, PC V0
Color
Protección
IP20
Conexión
terminal de jaula de resorte sin herramientas, máx. 1.5 mm², entrada del cable a través de la apertura trasera, punto de ruptura predeterminado (abajo) o marca de perforación (arriba)
cable de conexión
Montaje
superficial en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm), para ser montado plano sobre la superficie se usa adhesivo o tornillos, parte de la base puede ser montada y cableada por separado
Embalaje
115 x 105 x 30
Preview - Generation
3D
2D