??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
application/type
Sonde d'ambiance
configuration
sonde
Sortie tension
Sortie intensité
entrée
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
0 - 50
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
Plage de mesure d'humidité
Précision humidité
Plage de mesure de CO2
Précision CO2
mesure du mélange de gaz VOC
Alimentation
Consommation
boîtier
NOVOS 3, PC V0
Couleur
Protection
IP20
Raccordement
montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de forage (en haut)
fil de raccordement
Montage
en applique sur boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l'aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément
Emballage
115 x 105 x 30
Aperçus & Génération 3D
3D
2D