??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Strahlungstemperatur
Anwendung/Typ
Deckenfühler
Konfiguration
Thermokon App, uConfig
Sensor
PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5°
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Temperatureinsatzbereich
-20 - +70
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), Montagehöhe >7 m ±1,5 K
Ausgangssignal Temperatur
0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, am Messumformer einstellbar
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Temperatur-Mittelwertbildung über den kreisförmigen Erfassungsbereich
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², 2x RJ45 Buchse
Anschlussleitung
Länge Anschlussleitung
1,5
Verpackung
146 x 128 x 91
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß
Preview - Generation
3D
2D