??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura radiante
aplicación/tipo
Sensor empotrado
configuración
Thermokon app, uConfig
sensor
PIR (pasivo infrarrojo), ángulo de apertura óptica (50% de sensibilidad): 80 ±5°
Voltaje de salida
Salida Amp
Rango de operación temperatura
-20 - +70
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), altura de montaje >7 m ±1,5 K
Señal de salida temperatura
0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Alimentación
Consumo
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
la temperatura promedio en el rango de detección circular
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP30, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm², 2x RJ45 jacks
cable de conexión
longitud del cable de conexión
1,5
Embalaje
146 x 128 x 91
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro
Preview - Generation
3D
2D