??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température radiante
application/type
Sonde pour plafond
configuration
Thermokon app, uConfig
sonde
PIR (infrarouge passive), angle d'ouverture optique (50% de sensibilité): 80 ±5°
Sortie tension
Sortie intensité
Gamme de fonctionnement température
-20 - +70
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), hauteur de montage >7 m ±1,5 K
Signal de sortie température
0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, paramétrable sur la carte
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
Consommation
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
matériel de contact avec les médias
moyenne des températures sur la plage de détection circulaire
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP30, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm², 2x prises RJ45
fil de raccordement
longueur du câble de raccordement
1,5
Emballage
146 x 128 x 91
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse
Aperçus & Génération 3D
3D
2D