??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura di radiazione
applicazione/tipo
Sonda ambiente a soffitto
configurazione
Thermokon app, uConfig
sensore
PIR (infrarosso passivo), Angolo di apertura ottica (sensibilità del 50%): 80 ±5°
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Campo di funzionamento temperatura
-20 - +70
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), altezza di montaggio >7 m ±1,5 K
Segnale di uscita temperatura
0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, regolabile al trasduttore
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
media della temperatura nell'intervallo di rilevamento circolare
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP30, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm², 2x prese RJ45
cavo di connessione
lunghezza del cavo di connessione
1,5
confezione
146 x 128 x 91
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro
Preview - Generation
3D
2D