??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura
aplicación/tipo
Sensor péndulo
configuración
sensor
Voltaje de salida
Salida Amp
Rango de operación temperatura
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
Vaina del sensor, Ø=15 mm, acero inoxidable V2A (1.4305), longitud 100 mm, hexagonal prensada (IP65)
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
longitud del cable de conexión
Embalaje
200 x 130 x 0
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-S blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D