??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température
application/type
Sonde pendulaire
configuration
sonde
Sortie tension
Sortie intensité
Gamme de fonctionnement température
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
Consommation
matériel de contact avec les médias
Doigt de gant, Ø=15 mm, acier inoxydable V2A (1.4305), longueur 100 mm, sertissaage hex (IP65)
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
longueur du câble de raccordement
Emballage
200 x 130 x 0
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D