??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Sonda per sospensione a soffitto
configurazione
sensore
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Campo di funzionamento temperatura
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
materiale a contatto con i mezzi
Manicotto del sensore, Ø=15 mm, acciaio inossidabile V2A (1.4305), lunghezza 100 mm, esagonale pressato (IP65)
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
lunghezza del cavo di connessione
confezione
200 x 130 x 0
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D