??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Anwendung/Typ
Pendelfühler
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Temperatureinsatzbereich
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, IP30, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
Länge Anschlussleitung
Gewicht
g
Verpackung
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D